参考图片
仅支持 CAD 模型下载
单头线缆
接口
M12x1公头,直头,4针,A编码
开关输出端
反效
电缆
PUR 黄色, 5 m, 牵引链适用
导线数量
4
导线截面
22 AWG
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-0000-2A-003-PX44T2-050 | BCC M424-0000-2A-008-PX44T2-050 | |
|
137.36 CNY
挂牌价
|
178.24 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1公头,直头,4针,A编码 | M12x1公头,弯头,4针,A编码 |
|---|---|---|
| 开关输出端 | 反效 | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC),反效 |
| 电缆 | PUR 黄色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 黄色, 5 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 4 | 4 |
| 导线截面 | 22 AWG | 22 AWG |
| 电缆温度,固定敷设 | -50...90 °C | -50...90 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 工作电压Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| 工作电压显示 | - | LED绿色 |
| 功能显示 (PIN 4) | - | LED黄色 |
仅支持 CAD 模型下载