参考图片
仅支持 CAD 模型下载
I
II
仅支持 CAD 模型下载
非屏蔽传感器电缆
接口1
M8x1-插口, 直头, 4-针, A-编码
接口2
M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码
电缆
PVC 黄色, 2 m
导线数量
4
电缆温度,固定敷设
-40...105 °C
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M314-M414-3E-304-VX44T2-020 | BCC M314-M424-3E-304-VX44T2-020 | BCC M314-M414-3E-304-VX44T2-030 | |
|
136.96 CNY
挂牌价
|
136.96 CNY
挂牌价
|
145.60 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | M8x1-插口, 直头, 4-针, A-编码 | M8x1-插口, 直头, 4-针, A-编码 | M8x1-插口, 直头, 4-针, A-编码 |
|---|---|---|---|
| 接口2 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 弯头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 |
| 电缆 | PVC 黄色, 2 m | PVC 黄色, 2 m | PVC 黄色, 3 m |
| 导线数量 | 4 | 4 | 4 |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| 工作电压Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP67,IP69K/IP67,IP68,IP69K | IP67,IP69K/IP67,IP68,IP69K | IP67,IP69K/IP67,IP68,IP69K |
| 电缆护套,颜色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载