产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BCC0544

BCC M314-0000-10-003-VX44T2-100

非屏蔽传感器电缆

接口
M8x1母头,直头,4针,A编码
开关输出端
反效
电缆
PVC 黄色, 10 m, 牵引链适用
导线数量
4
导线截面
22 AWG
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口
M8x1母头,直头,4针,A编码
开关输出端
反效
电缆
PVC 黄色, 10 m, 牵引链适用
导线数量
4
导线截面
22 AWG
电缆温度,固定敷设
-40...105 °C
电缆温度,柔性敷设
-5...105 °C
工作电压Ub
60 VDC / 60 VAC
额定电流 (40 °C)
4.0 A
防护等级
IP67,IP69K
电缆护套,颜色
黄色