参考图片
仅支持 CAD 模型下载
阀门电缆
接口
A,DIN 0°/180°阀门公头,弯头,4针
功能显示
LED黄色
保护电路
抑制二极管
电缆
PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用
导线数量
3
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCC VA04-0000-10-053-PX0350-050 | BCC VA04-0000-10-054-PX0350-050 | |
|
144.32 CNY
挂牌价
|
120.24 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | A,DIN 0°/180°阀门公头,弯头,4针 | A,DIN 0°/180°阀门公头,弯头,4针 |
|---|---|---|
| 功能显示 | LED黄色 | - |
| 保护电路 | 抑制二极管 | - |
| 电缆 | PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 3 | 3 |
| 导线截面 | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| 电缆温度,固定敷设 | -50...80 °C | -50...80 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 工作电压Ub | 24 VDC / 24 VAC | 230 VDC / 230 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 6.0 A | 6.0 A |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 电缆护套,颜色 | 黑色 | 黑色 |
| 许可/一致性 |
CE WEEE |
CE WEEE |
仅支持 CAD 模型下载