参考图片
仅支持 CAD 模型下载
阀门电缆
接口
C,DIN 0°/180°阀门公头,弯头,4针
电缆
PVC 灰色, 5 m
导线数量
3
导线截面
0.50 mm²
电缆温度,固定敷设
-40...105 °C
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCC VC04-0000-10-054-VX8350-050 | BCC VC04-0000-10-053-VX8350-050 | |
|
122.64 CNY
挂牌价
|
133.12 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | C,DIN 0°/180°阀门公头,弯头,4针 | C,DIN 0°/180°阀门公头,弯头,4针 |
|---|---|---|
| 电缆 | PVC 灰色, 5 m | PVC 灰色, 5 m |
| 导线数量 | 3 | 3 |
| 导线截面 | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...105 °C | -40...105 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -5...105 °C | -5...105 °C |
| 工作电压Ub | 230 VDC / 230 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE WEEE |
CE WEEE |
| 功能显示 | - | LED黄色 |
| 保护电路 | - | 抑制二极管 |
仅支持 CAD 模型下载