产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BCC04N8

BCC VC04-0000-10-054-VX8350-020

阀门电缆

接口
C,DIN 0°/180°阀门公头,弯头,4针
电缆
PVC 灰色, 2 m
导线数量
3
导线截面
0.50 mm²
电缆温度,固定敷设
-40...105 °C
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口
C,DIN 0°/180°阀门公头,弯头,4针
电缆
PVC 灰色, 2 m
导线数量
3
导线截面
0.50 mm²
电缆温度,固定敷设
-40...105 °C
电缆温度,柔性敷设
-5...105 °C
工作电压Ub
230 VDC / 230 VAC
额定电流 (40 °C)
4.0 A
防护等级
IP67