参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
自接线接插件
接口
M12x1母头,直头,8针,A编码
防护等级
IP67
可连接触点的数量
8
连接截面
0.14...0.34 mm²
绞线固定
绝缘位移连接技术
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M478-0000-1A-000-43X834-000 | BCC M488-0000-1A-000-43X834-000 | BCC M438-0000-1A-000-51X850-000 | |
|
510.48 CNY
挂牌价
|
531.84 CNY
挂牌价
|
205.20 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1母头,直头,8针,A编码 | M12x1母头,弯头,8针,A编码 | M12x1母头,直头,8针,A编码 |
|---|---|---|---|
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 可连接触点的数量 | 8 | 8 | 8 |
| 连接截面 | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.5 mm² |
| 绞线固定 | 绝缘位移连接技术 | 绝缘位移连接技术 | 螺旋式端子位 |
| 电缆直径D | 4...8 mm | 4...8 mm | 6...8 mm |
| 工作电压Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 1.75 A | 1.75 A | 2.0 A |
| 环境温度 | -25...85 °C | -25...85 °C | -40...85 °C |
| 许可/一致性 | WEEE | WEEE |
CE cURus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载