参考图片 下载 3D 模型 放大 BCC0406 BCC VB43-0000-10-055-VX8350-050 添加到产品比较 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 阀门电缆 接口 B,感应式0°阀门公头,弯头,3针 功能显示 LED黄色 保护电路 抑制二极管 电缆 PVC 灰色, 5 m 导线数量 3 显示所有主要功能 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 更多产品信息 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型