参考图片
仅支持 CAD 模型下载
II
PIN 1:棕色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
PIN 1:棕色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
I
PIN 1:棕色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
PIN 1:棕色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
仅支持 CAD 模型下载
非屏蔽传感器电缆
接口1
M8x1-插口, 直头, 3-针, A-编码
接口2
M12x1-插头, 直头, 3-针, A-编码
电缆
PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用
导线数量
3
电缆温度,固定敷设
-50...90 °C
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M313-M413-3E-300-PX0334-050 | BCC M313-M423-3E-300-PX0334-050 | BCC M323-M413-3E-602-PX0334-050 | |
|
172.24 CNY
挂牌价
|
172.24 CNY
挂牌价
|
213.12 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | M8x1-插口, 直头, 3-针, A-编码 | M8x1-插口, 直头, 3-针, A-编码 | M8x1-插口, 弯头, 3-针, A-编码 |
|---|---|---|---|
| 接口2 | M12x1-插头, 直头, 3-针, A-编码 | M12x1-插头, 弯头, 3-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 3-针, A-编码 |
| 电缆 | PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 3 | 3 | 3 |
| 电缆温度,固定敷设 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 工作电压Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP67,IP69K/IP67,IP68,IP69K | IP67,IP69K/IP67,IP68,IP69K | IP67,IP69K/IP67,IP68,IP69K |
| 电缆护套,颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
| 工作电压显示 | - | - | LED绿色/否 |
| 功能显示 | - | - | 是/否 |
| 功能显示 (PIN 4) | - | - | LED黄色 |
仅支持 CAD 模型下载