产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BCC03ER

BCC M425-M414-3A-606-VX8434-020

非屏蔽传感器电缆

接口1
M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码
接口2
M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码
工作电压显示
LED绿色/否
功能显示
是/否
功能显示 (PIN 4)
LED黄色
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口1
M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码
接口2
M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码
工作电压显示
LED绿色/否
功能显示
是/否
功能显示 (PIN 4)
LED黄色
电缆
PVC 灰色, 2 m, 牵引链适用
导线数量
4
电缆温度,固定敷设
-40...105 °C
电缆温度,柔性敷设
5...105 °C
工作电压Ub
30 VDC
额定电流 (40 °C)
4.0 A
防护等级
IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K
电缆护套,颜色
灰色