参考图片
仅支持 CAD 模型下载
PIN 1:棕色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
仅支持 CAD 模型下载
非屏蔽传感器电缆
接口
M12x1公头,弯头,3针,A编码
电缆
PVC 灰色, 10 m, 牵引链适用
导线数量
3
导线截面
0.34 mm²
电缆温度,固定敷设
-40...105 °C
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M423-0000-2A-001-VX8334-100 | BCC M423-0000-2A-036-VS8334-100 | BCC M423-0000-2A-037-VS8334-100 | |
|
129.20 CNY
挂牌价
|
323.36 CNY
挂牌价
|
323.36 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1公头,弯头,3针,A编码 | M12x1公头,弯头,3针,A编码 | M12x1公头,弯头,3针,A编码 |
|---|---|---|---|
| 电缆 | PVC 灰色, 10 m, 牵引链适用 | PVC 屏蔽 灰色, 10 m | PVC 屏蔽 灰色, 10 m |
| 导线数量 | 3 | 3 | 3 |
| 导线截面 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...105 °C | -20...105 °C | -20...105 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -5...105 °C | - | - |
| 工作电压Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP67,IP68,IP69K | IP67 | IP67 |
| 电缆护套,颜色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 |
| 许可/一致性 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载