产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BCC033J

BCC M413-0000-2A-037-VS8334-100

屏蔽传感器电缆

接口
M12x1公头,直头,3针,A编码
电缆
PVC 屏蔽 灰色, 10 m
导线数量
3
导线截面
0.34 mm²
电缆温度,固定敷设
-20...105 °C
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口
M12x1公头,直头,3针,A编码
电缆
PVC 屏蔽 灰色, 10 m
导线数量
3
导线截面
0.34 mm²
电缆温度,固定敷设
-20...105 °C
工作电压Ub
250 VDC / 250 VAC
额定电流 (40 °C)
4.0 A
防护等级
IP67
电缆护套,颜色
灰色