产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BCC031U

BCC M414-0000-2A-014-PS0434-050

屏蔽传感器电缆

接口
M12x1公头,直头,4针,A编码
开关输出端
反效
电缆
PUR 屏蔽 黑色, 5 m, 牵引链适用
导线数量
4
导线截面
0.34 mm²
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口
M12x1公头,直头,4针,A编码
开关输出端
反效
电缆
PUR 屏蔽 黑色, 5 m, 牵引链适用
导线数量
4
导线截面
0.34 mm²
电缆温度,固定敷设
-50...80 °C
电缆温度,柔性敷设
-25...80 °C
工作电压Ub
250 VDC / 250 VAC
额定电流 (40 °C)
4.0 A
防护等级
IP67
电缆护套,颜色
黑色