参考图片
仅支持 CAD 模型下载
非屏蔽传感器电缆
接口1
M8x1-插口, 直头, 3-针, A-编码
接口2
M8x1-插头, 弯头, 3-针, A-编码
电缆
PVC 灰色, 5 m, 牵引链适用
导线数量
3
电缆温度,固定敷设
-40...105 °C
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M313-M323-30-300-VX8334-050 | BCC M313-M313-30-300-VX8334-050 | BCC M323-M323-30-300-VX8334-050 | |
|
145.52 CNY
挂牌价
|
145.52 CNY
挂牌价
|
145.52 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | M8x1-插口, 直头, 3-针, A-编码 | M8x1-插口, 直头, 3-针, A-编码 | M8x1-插口, 弯头, 3-针, A-编码 |
|---|---|---|---|
| 接口2 | M8x1-插头, 弯头, 3-针, A-编码 | M8x1-插头, 直头, 3-针, A-编码 | M8x1-插头, 弯头, 3-针, A-编码 |
| 电缆 | PVC 灰色, 5 m, 牵引链适用 | PVC 灰色, 5 m, 牵引链适用 | PVC 灰色, 5 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 3 | 3 | 3 |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | 5...105 °C | 5...105 °C | 5...105 °C |
| 工作电压Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP67,IP69K/IP67,IP69K | IP67,IP69K/IP67,IP69K | IP67,IP69K/IP67,IP69K |
| 许可/一致性 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
仅支持 CAD 模型下载