参考图片
仅支持 CAD 模型下载
PIN 1:黄色
PIN 2:灰色
PIN 3:桃红
PIN 4:红色
PIN 5:绿色
PIN 6:蓝色
PIN 7:棕色
PIN 8:白色
PIN 2:灰色
PIN 3:桃红
PIN 4:红色
PIN 5:绿色
PIN 6:蓝色
PIN 7:棕色
PIN 8:白色
仅支持 CAD 模型下载
单头线缆
接口
M16x0.75母头,弯头,8针
电缆
PUR 屏蔽 黑色, 40 m, 牵引链适用
导线数量
8
导线截面
0.25 mm²
电缆温度,固定敷设
-40...90 °C
产品变体
2.00 m, PUR, M16x0.75, 插口
3.00 m, PUR, M16x0.75, 插口
5.00 m, PUR, M16x0.75, 插口
10.00 m, PUR, M16x0.75, 插口
15.00 m, PUR, M16x0.75, 插口
20.00 m, PUR, M16x0.75, 插口
25.00 m, PUR, M16x0.75, 插口
30.00 m, PUR, M16x0.75, 插口
40.00 m, PUR, M16x0.75, 插口
50.00 m, PUR, M16x0.75, 插口
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 33M-40 | BKS-S 32M-40 | |
|
-
挂牌价
|
2,233.84 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | M16x0.75母头,弯头,8针 | M16x0.75母头,直头,8针 |
|---|---|---|
| 电缆 | PUR 屏蔽 黑色, 40 m, 牵引链适用 | PUR 屏蔽 黑色, 40 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 8 | 8 |
| 导线截面 | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...90 °C | -40...90 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -5...90 °C | -5...90 °C |
| 工作电压Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 5.0 A | 5.0 A |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 电缆护套,颜色 | 黑色 | 黑色 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
仅支持 CAD 模型下载