参考图片
仅支持 CAD 模型下载
自接线接插件
接口
M12x1公头,直头,8针,A编码
防护等级
IP67
可连接触点的数量
8
连接截面
0.14...0.5 mm²
绞线固定
螺旋式端子位
产品变体
螺旋式端子位
螺旋式端子位
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S117-00 | BCC M435-0000-2A-000-51X575-000 | BCC M434-0000-2A-000-51X475-000 | |
|
345.60 CNY
挂牌价
|
60.64 CNY
挂牌价
|
46.80 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1公头,直头,8针,A编码 | M12x1公头,直头,5针,A编码 | M12x1公头,直头,4针,A编码 |
|---|---|---|---|
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 可连接触点的数量 | 8 | 5 | 4 |
| 连接截面 | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| 绞线固定 | 螺旋式端子位 | 螺旋式端子位 | 螺旋式端子位 |
| 电缆直径D | 6...8 mm | 6...8 mm | 6...8 mm |
| 工作电压Ub | 60 VDC / 60 VAC | 125 VDC / 125 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 2.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 环境温度 | -25...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 许可/一致性 | WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载