参考图片
仅支持 CAD 模型下载
用于 BIS 产品的电缆
接口1
M12x1-插口, 直头, A-编码
接口2
M12x1-插口, 直头, A-编码
电缆
PUR 屏蔽 黑色, 5 m
导线数量
2
电缆温度,固定敷设
-40...70 °C
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BIS C-528-PU-05 | BIS C-505-PU-05 | BIS C-505-PU1-05 | |
|
936.08 CNY
挂牌价
|
850.96 CNY
挂牌价
|
936.08 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | M12x1-插口, 直头, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 |
|---|---|---|---|
| 接口2 | M12x1-插口, 直头, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 |
| 电缆 | PUR 屏蔽 黑色, 5 m | PUR 屏蔽 黑色, 5 m | PUR 屏蔽 黑色, 5 m |
| 导线数量 | 2 | 2 | 2 |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | 5...70 °C | 5...70 °C | 5...70 °C |
| 工作电压Ub | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC |
| 防护等级 | IP67, 已安装 | IP65 | IP65 |
| 许可/一致性 |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
| 额定电流 (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
仅支持 CAD 模型下载