产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BCC003Y

BKS-S 20-4/5-PU-05

单头线缆

接口
M12x1母头,弯头,4针,A编码
工作电压显示
是
功能显示
是
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
电缆
PUR 黑色, 5 m, 牵引链相配
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口
M12x1母头,弯头,4针,A编码
工作电压显示
是
功能显示
是
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
电缆
PUR 黑色, 5 m, 牵引链相配
导线数量
3
导线截面
0.34 mm²
电缆温度,固定敷设
-50...90 °C
电缆温度,柔性敷设
-25...90 °C
工作电压Ub
30 VDC
电缆护套,颜色
黑色