产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BAW005L

BAW G06EE-UAF20B-EP01,4-GS49

无螺纹微型圆柱形

尺寸
Ø 6.5 x 30.5 mm
结构
D6.5
安装
齐平
作用范围
0.5...2 mm
模拟输出端
模拟,电压0~10 V
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
尺寸
Ø 6.5 x 30.5 mm
结构
D6.5
安装
齐平
作用范围
0.5...2 mm
模拟输出端
模拟,电压0~10 V
输出特性
接近时下降
极限频率 – 3 dB
1000 Hz
重复精度,按照BWN
±10 µm
线性偏差,最大
±45 µm
外壳材料
不锈钢
感应面材料
PBT
接口
电缆及插接器,M8x1公头,3针,1.40 m,PUR
工作电压Ub
21.6~26.4 VDC
环境温度
10...60 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
功能原理
电感式测距传感器BAW
分类
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续