参考图片
仅支持 CAD 模型下载
电感式测距传感器
尺寸
80 x 45 x 20 mm
结构
方形
安装
不齐平
作用范围
0~60 mm
模拟输出端
模拟,电压,10~0 V
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BAW MKV-020.19-S4 | BAW Q80KA-UAC50F-S4-504 | |
|
2,340.48 CNY
挂牌价
|
3,882.88 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 80 x 45 x 20 mm | 80 x 40 x 80 mm |
|---|---|---|
| 结构 | 方形 | 方形 |
| 安装 | 不齐平 | 不齐平 |
| 作用范围 | 0~60 mm | 0~50 mm |
| 模拟输出端 | 模拟,电压,10~0 V | 模拟,电压0~10 V |
| 输出特性 | 接近时下降 | 接近时下降 |
| 极限频率 – 3 dB | 1000 Hz | 15 Hz |
| 重复精度,按照BWN | ±200 µm | ±12 µm |
| 线性偏差,最大 | ±1500 µm | ±750 µm [15~35 mm];±1500 µm [5~15 mm,35~45 mm];±2000 µm [0~5 mm,45~50 mm] |
| 外壳材料 | PBT | PBT |
| 感应面材料 | PBT | PBT |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,3针 | 插接器,M12x1公头,3针 |
| 工作电压Ub | 15~30 VDC | 20~30 VDC |
| 环境温度 | -10...70 °C | -10...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE WEEE |
CE WEEE |
| 功能原理 | 电感式测距传感器BAW | 电感式测距传感器BAW |
仅支持 CAD 模型下载