参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
用于非嵌入式安装的立方体设计
尺寸
38.5 x 30 x 17 mm
结构
方形
安装
不齐平
作用范围
1~5 mm
模拟输出端
模拟,电压 0~10 V
Analog, temperature
Analog, temperature
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BAW Z01AC-UAD50B-DP05-K | BAW Z01AC-UAD50B-DP03-K | |
|
2,499.92 CNY
挂牌价
|
2,499.92 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 38.5 x 30 x 17 mm | 38.5 x 14 x 17 mm |
|---|---|---|
| 结构 | 方形 | 方形 |
| 安装 | 不齐平 | 不齐平 |
| 作用范围 | 1~5 mm | 1~5 mm |
| 模拟输出端 |
模拟,电压 0~10 V Analog, temperature |
模拟,电压 0~10 V Analog, temperature |
| 输出特性 | 接近时下降 | 接近时下降 |
| 极限频率 – 3 dB | 200 Hz | 1000 Hz |
| 重复精度,按照BWN | ±10 µm | ±10 µm |
| 线性偏差,最大 | ±120 µm | ±120 µm |
| 外壳材料 | 铝, 阳极化 | 铝, 阳极化 |
| 感应面材料 | PA 12 | PA 12 |
| 接口 | 电缆,5.00 m,PUR | 电缆,3.00 m,PUR |
| 工作电压Ub | 15~30 VDC | 15~30 VDC |
| 环境温度 | 10...60 °C | -10...60 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 功能原理 | 电感式测距传感器BAW | 电感式测距传感器BAW |
仅支持 CAD 模型下载