参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电感式测距传感器
尺寸
Ø 18 x 36 mm
结构
M18x1
安装
齐平
作用范围
1~4.8 mm
模拟输出端
模拟,电压0~10 V
产品变体
电缆及插接器,M12x1公头,3针,1.50 m,PUR
电缆及插接器,M12x1公头,3针,1.50 m,PUR
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BAW M18ME-UAC48B-BP01,5-GS04 | BAW M18ME-UAC50B-BP01,5-GS04 | BAW M18ME-UAC48B-BP01,5-GS04-003 | |
|
1,658.64 CNY
挂牌价
|
1,658.64 CNY
挂牌价
|
1,829.52 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|---|
| 结构 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 1~4.8 mm | 1~5 mm | 1~4.8 mm |
| 模拟输出端 | 模拟,电压0~10 V | 模拟,电压0~10 V | 模拟,电压0~10 V |
| 输出特性 | 接近时下降 | 接近时下降 | 接近时下降 |
| 极限频率 – 3 dB | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| 重复精度,按照BWN | ±8 µm | ±8 µm | ±8 µm |
| 线性偏差,最大 | ±120 µm | ±120 µm | ±120 µm |
| 外壳材料 | 黄铜, 镀镍 | 黄铜, 镀镍 | 黄铜, 镀镍 |
| 感应面材料 | PBT | PBT | PBT |
| 接口 | 电缆及插接器,M12x1公头,3针,1.50 m,PUR | 电缆及插接器,M12x1公头,3针,1.50 m,PUR | 电缆及插接器,M12x1公头,3针,1.50 m,PUR |
| 工作电压Ub | 15~30 VDC | 15~30 VDC | 15~30 VDC |
| 环境温度 | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 功能原理 | 电感式测距传感器BAW | 电感式测距传感器BAW | 电感式测距传感器BAW |
仅支持 CAD 模型下载