登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

BAW001P

BAW M12MI-UAC20B-S04G

电感式测距传感器

尺寸
Ø 12 x 65 mm
结构
M12x1
安装
齐平
作用范围
0.5...2 mm
模拟输出端
模拟,电压0~10 V
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
尺寸
Ø 12 x 65 mm
结构
M12x1
安装
齐平
作用范围
0.5...2 mm
模拟输出端
模拟,电压0~10 V
输出特性
接近时下降
极限频率 – 3 dB
500 Hz
重复精度,按照BWN
±8 µm
线性偏差,最大
±45 µm
外壳材料
黄铜, 镀镍
感应面,材料
PBT
接口
插接器,M12x1公头,3针
工作电压Ub
15~30 VDC
环境温度
-10...70 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
cULus
EAC
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续