参考图片
仅支持 CAD 模型下载
电感式测距传感器
尺寸
Ø 30 x 83 mm
结构
M30x1.5
安装
不齐平
作用范围
3~15 mm
模拟输出端
模拟,电流,2.2~9.1 mA
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BAW 030-PF-1-K-07 | BAW M30ME-UAC15F-S04G | |
|
-
挂牌价
|
1,675.43 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 57 mm |
|---|---|---|
| 结构 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| 安装 | 不齐平 | 不齐平 |
| 作用范围 | 3~15 mm | 3~15 mm |
| 模拟输出端 | 模拟,电流,2.2~9.1 mA | 模拟,电压0~10 V |
| 输出特性 | 接近时下降 | 接近时下降 |
| 重复精度,按照BWN | ±20.0 µm | ±12 µm |
| 外壳材料 | 黄铜, 镀镍 | 黄铜, 镀镍 |
| 感应面,材料 | PA 12 | PBT |
| 接口 | 电缆,7.00 m,PVC | 插接器,M12x1公头,3针 |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 15~30 VDC |
| 环境温度 | -10...60 °C | -10...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载