参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
IO-Link 控制面板
功能原理
IO-Link操作台,4端口
尺寸
85 x 115 x 270 mm
最低环境温度
-5 °C
最高环境温度
55 °C
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
UKCA
WEEE
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载