产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BAV001U

BAV MA-AC-00013-01

IO-Link 控制面板

功能原理
IO-Link操作台,4端口
尺寸
85 x 64 x 199 mm
最低环境温度
-5 °C
最高环境温度
55 °C
许可/一致性
CE
WEEE
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
功能原理
IO-Link操作台,4端口
尺寸
85 x 64 x 199 mm
最低环境温度
-5 °C
最高环境温度
55 °C
许可/一致性
CE
WEEE
分类
ECLASS 10.1
19-20-05-01
ECLASS 11.0
19-20-05-01
ECLASS 12.0
27-33-02-90
ECLASS 13.0
27-33-02-90
ECLASS 14.0
27-33-02-90
ECLASS 5.1.4
27-27-92-11
ECLASS 6.2
27-27-92-11
ETIM 7.0
EC001415
ETIM 8.0
EC001415
ETIM 9.0
EC001415
UNSPSC 11
39120000
UNSPSC 7.0901
39120000
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-11
eCl@ss 9.0
19-20-05-01
eCl@ss 9.1
19-20-05-01
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续