产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BAM03EY

BMS CC-M-D12-E-01

通用型安装系统

功能原理
安装系统
使用
用于固定杆件,Ø12 mm
用于监视器支架BMS
用于安装系统BMS
材料
不锈钢
尺寸
25.5 x 25.5 x 64 mm
紧固
端子
螺栓
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
功能原理
安装系统
使用
用于固定杆件,Ø12 mm
用于监视器支架BMS
用于安装系统BMS
材料
不锈钢
尺寸
25.5 x 25.5 x 64 mm
紧固
端子
螺栓
许可/一致性
Ecolab
分类
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续