登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
已取消

BAM02HA

BAM ES-XA-01D-01-R01-201-S92

急停装置

B10d (EN ISO 13849-1)
10万次开关
许可/一致性
cULus
CE
安全
WEEE
作用原理
机械
触点数量
2个正向驱动常闭触点
应用分类
AC-15
DC -13
您对产品有任何疑问吗?
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
B10d (EN ISO 13849-1)
10万次开关
许可/一致性
cULus
CE
安全
WEEE
作用原理
机械
触点数量
2个正向驱动常闭触点
应用分类
AC-15
DC -13
复位类型
旋转
使用寿命,机械
6万次开关
接口
M12x1-公头, 5-针, A-编码
尺寸
80 x 106 x 72 mm
环境温度
-25...70 °C
防护等级
IP65
外壳材料
塑料
分类
ECLASS 10.1
27-37-12-44
ECLASS 11.0
27-37-12-44
ECLASS 12.0
27-37-12-44
ECLASS 13.0
27-37-12-44
ECLASS 14.0
27-37-12-44
ECLASS 5.1.4
27-37-19-01
ECLASS 6.2
27-37-12-44
ETIM 4.0
EC002034
ETIM 5.0
EC002034
ETIM 6.0
EC002034
ETIM 7.0
EC002034
ETIM 8.0
EC002034
UNSPSC 11
39121545
UNSPSC 7.0901
39121545
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-37-12-44
eCl@ss 9.0
27-37-12-44
eCl@ss 9.1
27-37-12-44
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续