产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BAM01LA

BOS R-48

反射器和反射膜

规格
六面体顶点4 mm
使用
用于光电镜面反射型传感器
形状
六面体
2个固定孔
尺寸
23 x 82 x 7.5 mm
感应面
10.0 cm²
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
规格
六面体顶点4 mm
使用
用于光电镜面反射型传感器
形状
六面体
2个固定孔
尺寸
23 x 82 x 7.5 mm
感应面
10.0 cm²
环境温度
-20...60 °C
感应面,材料
PMMA
光线类型
非极化光,也可用于极化光
紧固
粘结剂
螺栓M3
分类
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 12.0
27-27-36-01
ECLASS 13.0
27-27-36-01
ECLASS 14.0
27-27-36-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-01
eCl@ss 9.1
27-27-36-01
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续