登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BAM0148

BTL2-S-4414-4Z01-EX

适用于杆式结构的位置指示器

功能原理
BTL位置指示器,浮子
规格
Ex
材料
不锈钢 (1.4404)
尺寸
Ø 44.0 mm/Ø 13.0 mm x 49.00 mm
内径
13.0 mm

该产品属于经典产品组合,这意味着

扩展可用性
灵活过渡期
透明条件
Classic Banner
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
功能原理
BTL位置指示器,浮子
规格
Ex
材料
不锈钢 (1.4404)
尺寸
Ø 44.0 mm/Ø 13.0 mm x 49.00 mm
内径
13.0 mm
环境温度
-20...120 °C
分类
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-43-92
ECLASS 13.0
27-27-43-92
ECLASS 14.0
27-27-43-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续