参考图片 下载 3D 模型 放大 BAM012J BIS Z-HG-002 添加到产品比较 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 RFID系统的支架 功能原理 手柄 使用 用于18 mm直径读/写头的定位架 材料 POM,黑色 尺寸 Ø 40 x 125 mm 环境温度 0...70 °C 显示所有主要功能 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 更多产品信息 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型