登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
不久不再提供
可用至 2026-03-01

BAM012A

BIS C-300-HG1

RFID系统的支架

功能原理
手柄
使用
用于14.5 mm直径读/写头的定位架
材料
POM,黑色
尺寸
Ø 14.5 x 120 mm
环境温度
0...70 °C
您对产品有任何疑问吗?

数量表

联系请求
主要特征
功能原理
手柄
使用
用于14.5 mm直径读/写头的定位架
材料
POM,黑色
尺寸
Ø 14.5 x 120 mm
环境温度
0...70 °C
分类
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续