- 规格
- 六面体顶点4 mm
- 使用
- 用于光电镜面反射型传感器
- 形状
-
六面体
2个固定孔 - 尺寸
- 40 x 60 x 7.5 mm
- 感应面
- 19.9 cm²
- 环境温度
- -20...150 °C
- 感应面,材料
- HOT
- 光线类型
- 非极化光,也可用于极化光
- 紧固
-
粘结剂
螺栓M3
没有推荐的附件。
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-03
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 39121551
- UNSPSC 7.0901
- 39121551
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-01