参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
磁敏传感器支承角钢
功能原理
BMF支承角钢
应用
带支承角钢BMF 21-HW-8,用于气动缸,带系杆直径4.3~6.5 mm。
带支承角钢BMF 21-HW -11,用于活塞直径8-80 mm的气缸。固定件带软管卡箍。
带支承角钢BMF 21-HW-10,用于带系杆Ø4.3~17 mm的气动缸以及带壳体集成式拉杆 (型面结构) 的气动缸;型材宽度10~17 mm。
带支承角钢BMF 21-HW -11,用于活塞直径8-80 mm的气缸。固定件带软管卡箍。
带支承角钢BMF 21-HW-10,用于带系杆Ø4.3~17 mm的气动缸以及带壳体集成式拉杆 (型面结构) 的气动缸;型材宽度10~17 mm。
使用
用于磁场传感器BMF 305
材料
PBTP
GF30
GF30
环境温度
-25...70 °C
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载