参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
带限位挡块的接近开关夹紧架
使用
用于传感器Ø8 mm
用于传感器M08
固定长度36 mm以上
用于传感器M08
固定长度36 mm以上
材料
钢 涂层,PTFE
尺寸
Ø 17 x 33 mm
紧固
拧紧、夹紧
附加特性
耐焊接
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载