产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BAE012Y

BAE SC-XA-M01

信号转换器

功能
频率监控器,最高1 kHz
Switching amplifier up to 150 mA
工作电压Ub
10~30 VDC
数字输入端
PNP
接口
插接器,M12x1
传感器连接
M12x1-母头, 4-针
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
功能
频率监控器,最高1 kHz
Switching amplifier up to 150 mA
工作电压Ub
10~30 VDC
数字输入端
PNP
接口
插接器,M12x1
传感器连接
M12x1-母头, 4-针
外壳材料
PBT
PA
尺寸
Ø 20 x 60 mm
环境温度
0...60 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-90-90
ECLASS 13.0
27-27-90-90
ECLASS 14.0
27-27-90-90
ECLASS 5.1.4
27-27-92-14
ECLASS 6.2
27-27-92-14
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
ETIM 8.0
EC001774
ETIM 9.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
eCl@ss 4.1
27-27-90-14
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续