替代产品
|
另类
|
|
![]() |
![]() |
|
BAE0127BAE SA-OH-064-PP-S75G1,404.68 CNY |
BAE0123BAE SA-OH-063-PP-S75G1,404.68 CNY |
|
型号系列 | SA-OH | SA-OH |
---|---|---|
尺寸 | 13.5 x 32.9 x 75.5 mm | 13.5 x 32.9 x 75.5 mm |
接口 | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) |
显示 |
LED绿色:工作电压 故障 - LED红色 输出功能 - LED黄色 |
LED绿色:工作电压 故障 - LED红色 输出功能 - LED黄色 |
调整方法 |
灵敏性 (Sn) 亮/暗切换 关闭延时开/关 分辨率,标准/高 |
学习Sn 亮/暗切换 关闭延时开/关 |
调节器 |
滑动开关,3位 滑动开关,2位 (2x) 3档电位计 |
滑动开关,3位 滑动开关,2位 (2x) 键 (2x) |
接口 | 插接器,M8x1公头,4针 | 插接器,M8x1公头,4针 |
外壳材料 |
PC PA 12 |
PC PA 12 |
工作电压Ub | 15~30 VDC | 15~30 VDC |
许可/一致性 |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |

仅支持 CAD 模型下载