参考图片 下载 3D 模型 放大 BAE010A BAE LX-XO-PL018-E-C1-S103 添加到产品比较 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 线形激光 接口 插接器,M12x1公头,5针 规格 激光模块 尺寸 Ø 20 x 116 mm 测量工作电压Ue DC 24 V 耗电,最大 400 mA 显示所有主要功能 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 更多产品信息 本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型