登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

BAE0104

BAE LX-XO-PL018-E-L1-S103

线形激光

接口
插接器,M12x1公头,5针
规格
激光模块
尺寸
Ø 20 x 116 mm
测量工作电压Ue DC
24 V
耗电,最大
400 mA
您对产品有任何疑问吗?

数量表

联系请求
主要特征
接口
插接器,M12x1公头,5针
规格
激光模块
尺寸
Ø 20 x 116 mm
测量工作电压Ue DC
24 V
耗电,最大
400 mA
数字输入端
触发器
材料
不锈钢
玻璃 螺母,黄铜镀镍
光线类型
激光,红光
轴长度
640 nm
环境温度
-10...50 °C
许可/一致性
CE
WEEE
防护等级
IP67
分类
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 8.1
27-31-02-04
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续