Classic 参考图片 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 放大 BAE00ZZ BAE SA-FF-055-RS 添加到比较列表 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 信号放大器 使用 用于拧入式流量传感器 (热量式/热敏) 工作电压Ub 20~28 VDC 开关输出端 继电器常开触点 (NO) 接口 螺旋式端子位 外壳材料 塑料 显示所有主要功能 该产品属于经典产品组合,这意味着 扩展可用性 透明的条件 无新设计采用 了解更多 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 数字产品护照 Knowledge Base 文档 本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型