产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BAE00ZP

BAE LX-XA-BW0760A-S4

机器照明灯

接口
插接器,M12x1公头,4针
规格
机器照明
尺寸
Ø 45 x 800 mm
测量工作电压Ue DC
24 V
材料
铝 阳极化
硼硅酸盐玻璃
效率等级
效率等级 E

EPREL 产品数据表

您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口
插接器,M12x1公头,4针
规格
机器照明
尺寸
Ø 45 x 800 mm
测量工作电压Ue DC
24 V
材料
铝 阳极化
硼硅酸盐玻璃
发光面
760 x 42 mm
反射角
120 °
光线类型
LED,白光,散射
光强度
2950 lm
色温
5000 K
环境温度
-20...40 °C
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
防护等级
IP67
分类
ECLASS 10.1
27-11-03-45
ECLASS 11.0
27-11-03-45
ECLASS 12.0
27-11-03-45
ECLASS 13.0
27-11-03-45
ECLASS 14.0
27-11-03-45
ECLASS 5.1.4
27-11-03-90
ECLASS 6.2
27-11-03-90
ETIM 4.0
EC000348
ETIM 5.0
EC000348
ETIM 6.0
EC000348
ETIM 7.0
EC000348
ETIM 8.0
EC000348
ETIM 9.0
EC000348
UNSPSC 11
39000000
UNSPSC 7.0901
39000000
eCl@ss 8.1
27-11-90-10
eCl@ss 9.0
27-11-03-45
eCl@ss 9.1
27-11-03-45
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续