参考图片
仅支持 CAD 模型下载
Micromote - 光学传感器头的放大器
型号系列
SA-OH
尺寸
15 x 36 x 61 mm
接口
PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
显示
输出功能 - LED黄色
LED绿色:工作电压
故障 - LED绿色,闪烁
信号强度 - 段显示
LED绿色:工作电压
故障 - LED绿色,闪烁
信号强度 - 段显示
调整方法
灵敏性 (Sn)
亮/暗切换
分段显示读取方向
分段显示开/关
键盘锁接通/关闭
出厂设置 (复位)
报警阈值
学习模式,自动/精细/1点/2点
迟滞 (4档)
上部和下部开关阈值
延迟时间
窗口功能/标准开关功能
亮/暗切换
分段显示读取方向
分段显示开/关
键盘锁接通/关闭
出厂设置 (复位)
报警阈值
学习模式,自动/精细/1点/2点
迟滞 (4档)
上部和下部开关阈值
延迟时间
窗口功能/标准开关功能
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-050-PP-S75G | BAE SA-OH-059-YI-S75G | |
|
-
挂牌价
|
2,447.04 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| 尺寸 | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
| 接口 | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/推拉式: 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
| 显示 |
输出功能 - LED黄色 LED绿色:工作电压 故障 - LED绿色,闪烁 信号强度 - 段显示 |
OLED显示器 工作电压 - 绿色LED 输出端1激活 - LED黄色 输出端2激活 - LED黄色 警报功能 - LED红色 Sync - LED orange |
| 调整方法 |
灵敏性 (Sn) 亮/暗切换 分段显示读取方向 分段显示开/关 键盘锁接通/关闭 出厂设置 (复位) 报警阈值 学习模式,自动/精细/1点/2点 迟滞 (4档) 上部和下部开关阈值 延迟时间 窗口功能/标准开关功能 |
自动同步 OLED显示的对比度 计数器模式 延迟时间 动态功能 外部的学习功能 出厂设置 (复位) IO-Link 亮/暗切换 关闭延时开/关 SIO模式/IO-Link模式 窗口功能/标准开关功能 学习,静态/动态/手动 学习,1点/2点/动态 同步开/关 灵敏性 (开关点) OLED显示的读取方向 放大 迟滞 |
| 调节器 | Slide switch 4 positions or 3 positions |
通过I/O-Link编程 键 |
| 附加特性 | 自动同步可防止最多3个并排安装的放大器信号发生不希望的串扰。 |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
| 接口 | 插接器,M8x1公头,4针 | 插接器,M8x1公头,4针 |
| 外壳材料 |
ABS PC |
PC PA 12 |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 15~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
仅支持 CAD 模型下载