参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
线形照明
接口
插接器, M5x0.5-插头, 4-针, 0.3 m
规格
线形照明
尺寸
13 x 18 x 100 mm
测量工作电压Ue DC
24 V
耗电,最大
125 mA, 250 mA (加速模式)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载