- 型号系列
- SA-OH
- 尺寸
- 15 x 36 x 61 mm
- 接口
- PNP动态常开触点//常闭触点 (NO/NC)
- 显示
-
输出功能 - LED黄色
LED绿色:工作电压
故障 - LED绿色,闪烁
信号强度 - 段显示 - 调整方法
-
灵敏性 (Sn)
亮/暗切换
学习Sn
分段显示读取方向
分段显示开/关
键盘锁接通/关闭
出厂设置 (复位)
迟滞 (4档)
集成时间4~128 ms
延迟时间
学习模式:Aut/Hys/Int/Pot - 调节器
- Slide switch 4 positions or 3 positions
- 附加特性
- 开关输出端,带开关阈值自动重新调节,污染补偿最高可达50 %强度损失。
- 接口
- 电缆,2.00 m,PVC
- 外壳材料
-
ABS
PC - 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
技术文件
-
数据表
-
废弃处理
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92