参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
Micromote - 光学传感器头的放大器
型号系列
SA-OH
尺寸
15 x 36 x 61 mm
接口
PNP/NPN: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
显示
输出功能 - LED黄色
稳定 - LED绿色
稳定 - LED绿色
调整方法
灵敏性 (Sn)
亮/暗切换
时间功能开/关
分辨率,标准/高
接通/关闭延时
亮/暗切换
时间功能开/关
分辨率,标准/高
接通/关闭延时
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-029-YP-DV02 | BAE SA-OH-063-PP-DP02 | |
|
1,781.52 CNY
挂牌价
|
1,489.60 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| 尺寸 | 15 x 36 x 61 mm | 13.5 x 32.9 x 67 mm |
| 接口 | PNP/NPN: 常开触点/常闭触点(NO/NC) | PNP: 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
| 显示 |
输出功能 - LED黄色 稳定 - LED绿色 |
LED绿色:工作电压 故障 - LED红色 输出功能 - LED黄色 |
| 调整方法 |
灵敏性 (Sn) 亮/暗切换 时间功能开/关 分辨率,标准/高 接通/关闭延时 |
学习Sn 亮/暗切换 关闭延时开/关 |
| 调节器 | 滑动开关,3位 |
滑动开关,3位 滑动开关,2位 (2x) 键 (2x) |
| 接口 | 电缆,2.00 m,PVC | 电缆,2 m,PVC |
| 外壳材料 |
ABS PC |
PC PA 12 |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 15~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| 附加特性 | - |
External teach Signal Delay |
仅支持 CAD 模型下载