仅支持 CAD 模型下载
信号转换器
功能
开关放大器,最高400 mA
接通/关闭延时定时器
接通/关闭延时定时器
工作电压Ub
10~30 VDC
数字输入端
PNP
接口
插接器,M12x1
传感器连接
M12x1-母头, 4-针
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
已停产
|
建议的替代方案
|
|
![]() |
![]() |
|
BAE00KCBOS S-T01-SA3- |
BAE0131BAE SC-XA-T03-01573.60 CNY |
|
功能 |
开关放大器,最高400 mA 接通/关闭延时定时器 |
接通/关闭延时定时器 Switching amplifier up to 150 mA |
---|---|---|
工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
数字输入端 | PNP | PNP |
接口 | 插接器,M12x1 | 插接器,M12x1 |
传感器连接 | M12x1-母头, 4-针 | M12x1-母头, 4-针 |
外壳材料 |
PBT PA |
PBT PA |
尺寸 | Ø 20 x 60 mm | Ø 20 x 60 mm |
环境温度 | 0...60 °C | 0...60 °C |
防护等级 | IP67 | IP67 |
许可/一致性 |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |

仅支持 CAD 模型下载