- 尺寸
- 107 x 33 x 104 mm
- 接口
-
Profibus DP副控设备;USB 2.0
电隔离 - 辅助接口
- Subnet 16 (RS485)
- 外壳材料
- 铝, 压铸
- 环境温度
- -20...50 °C
- 防护等级
- IP30
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
FCC (Radio)
WEEE
没有推荐的附件。
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC001604
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01