产品
服务与支持
行业和解决方案
企业
已取消

BAE00JH

BIS Z-GW-001-DNT

高频通信模块 (13.56 MHz)

尺寸
107 x 33 x 112 mm
接口
DeviceNet;USB 2.0
电隔离
辅助接口
Subnet 16 (RS485)
外壳材料
铝, 压铸
环境温度
-20...50 °C
根据您的需求和应用领域,为您量身定制RFID 系统。
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
尺寸
107 x 33 x 112 mm
接口
DeviceNet;USB 2.0
电隔离
辅助接口
Subnet 16 (RS485)
外壳材料
铝, 压铸
环境温度
-20...50 °C
防护等级
IP30
许可/一致性
CE
FCC (Radio)
EAC
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC001604
ETIM 8.0
EC001604
ETIM 9.0
EC001604
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续