产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BAE00EP

BAE PS-XA-1W-24-038-602

Heartbeat®电源-具有附加价值的电源

尺寸
85.4 x 57 x 139 mm
规格
IP67
紧固
法兰固定
外壳材料
铝
接口 (电源输入)
7/8"-插头
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
尺寸
85.4 x 57 x 139 mm
规格
IP67
紧固
法兰固定
外壳材料
铝
接口 (电源输入)
7/8"-插头
接口 (电源输出)
7/8"-插口
输入电压
100~240 V AC,单相
输出额定电压DC
24 V
输出额定电流
3.8 A
输出功率,最大
91.2 W
输出电流,最大
6 A 最长持续4 s
防护等级
IP67, 带插接器
许可/一致性
CE
cURus
WEEE
环境温度
-25...70 °C
分类
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续