参考图片
仅支持 CAD 模型下载
便携式超高频读/写设备 (860/930 MHz)
产品组别
UHF (860...930 MHz)
产品名
Standard
无线电许可证
欧洲 (CE)
尺寸
100 x 51 x 265 mm
天线形状
Dipol
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
已停产
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BIS U-870-1-008-X-000 | BIS U-870-1-008-X-001 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 产品组别 | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| 产品名 | Standard | WLAN |
| 无线电许可证 | 欧洲 (CE) | 欧洲 (CE) |
| 尺寸 | 100 x 51 x 265 mm | 100 x 51 x 265 mm |
| 天线形状 | Dipol | Dipol |
| 显示 | TFT触摸屏显示器 (彩色):480x640 VGA分辨率 | TFT触摸屏显示器 (彩色):480x640 VGA分辨率 |
| 键盘 | 52个字母数字键 | 52个字母数字键 |
| 工作电压Ub | 3.7 V DC电池组 | 3.7 V DC电池组 |
| 存储温度 | -40...60 °C | -40...60 °C |
| 环境温度 | -10...50 °C | -10...50 °C |
| 防护等级 | IP65 | IP65 |
| 许可/一致性 |
CE WEEE |
CE WEEE |
仅支持 CAD 模型下载